Produkty
Automatyzacja procesów
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Przewody
Złącza
Rury
Złącza wtykowe dla rur PQ
Łączniki wtykowe
Rozgałęziacze
Systemy przewodów ochronnych
Osprzęt do pneumatycznej techniki przyłączeniowej
 

Pneumatyczna technika przyłączeniowa

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Przewody dla różnych warunków pracy: dla przemysłu spożywczego , odporne na zapłon, typu PWIST lub odporne na różne media.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Łączniki przewodów (złącza) i komponenty łączące z przyłączem wtykowym i nasadkowym.
  • Typowe kształty złączy i łączników wtykowych:
  • Proste, L, T, X, Y
  • Jak również specjalny osprzęt jak zaślepki.
 
  • Poliamid, stop aluminium, polietylen
  • Średnica zewnętrzna 6 ... 28 mm
  • Ciśnienie robocze -0,95 ... 30 bar
  • Temperatura otoczenia -30 ... 75 ℃
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
    • Ciecze.
 
  • Przyłącze G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Średnica 12, 15, 18, 22, 28 mm.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Łączniki z samo odcięciem wypływu (zawsze kombinacja gniazdo-wtyk).
 
  • Elementy łączące z jednym przyłączem i więcej niż dwoma wyjściami, z wyłączeniem łączników wtykowych X.
 
  • Przewody ochronne i osprzęt dla systemu przewodów ochronnych.
 
  • Komponenty osprzętu jak zaślepki, nyple podwójne, nożyce do przewodów, …