Produkty
Automatyzacja procesów
Zawory procesowe
Zawory uruchamiane elektrycznie na różne media
Elektrozawory VZWD
Elektrozawory VZWF
Elektrozawory VZWM
Elektrozawory MN1H
Elektrozawory VZWP
Zawory impulsowe VZWE
Zawory pneumatyczne VLX
 

Zawory uruchamiane elektrycznie na różne media

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/8", 1/4"
  • Gwint G lub NPT
  • Ciśnienie robocze 0 ... 90 bar
  • Ciśnienie nominalne 40 bar
  • Uruchamianie elektryczne
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Zawór gniazdowy 2/2 (NZ), sterowany bezpośrednio
  • Materiał uszczelnienia FKM
  • Odpowiedni do zastosowań z wysokim ciśnieniem przy małym przepływie.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Gwinty G
  • Ciśnienie robocze 0 ... 10 bar
  • Ciśnienie nominalne 40 bar
  • Uruchamianie elektryczne
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Zawór membranowy 2/2 (NZ), z wymuszonym sterowaniem
  • Materiał uszczelnienia NBR, EPDM, FKM
  • Odpowiedni do zastosowań jak zamknięte systemy chłodzenia lub napełniania.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4 ... G2, możliwość dostawy również z gwintem NPT
  • Przepływ 1400 ... 31000 l/min
  • Montaż na przewodach
  • Uruchamiane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Do stosowania z mediami gazowymi i cieczami.
 
  • Przyłącze G1/4 ... G1 1/2
  • Przepływ 2000 ... 30500 l/min
  • Napięcie 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Montaż na przewodach
  • Uruchamiane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Podłączenie wtyczka/gniazdo
  • Do stosowania z mediami gazowymi.
 
  • Przyłącze 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Gwint G lub NPT
  • Zakres ciśnienia 0,5 ... 40 bar
  • Uruchamianie elektryczne
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Zawór 2/2 (NZ)
  • Materiał uszczelnienia NBR, FKM
  • Do stosowania z mediami gazowymi i cieczami w układach otwartych
 
  • Przyłącze 3/4 ”, 1 ”, 1 1/2 ”, 2 ”, 2 1/2 ”
  • Gwint G
  • Średnica kołnierza 60, 75, 89 mm
  • Ciśnienie robocze 0.35 ... 8 bar
  • Zawór gniazdowy 2/2 (NZ), uruchamiany pilotem
  • Materiał uszczelnienia NBR
 
  • Port G1/4 ... G1, również dostępna wersja z gwintem NPT
  • Przepływ 2400 14000 l/min
  • Uruchamianie pneumatyczne.