Produkty
Automatyzacja procesów
Wyspy zaworowe
Znormalizowane wyspy zaworowe
Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
VTSA z terminalem CPX
VTSA-NPT z terminalem CPX
VTSA z przyłączem multipin
VTSA-NPT z przyłączem multipin
VTSA z przyłączem AS-Interface
VTSA-NPT z przyłączem AS-Interface
 

Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2

  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Sterowanie przez fieldbus lub blok sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnych przeglądów
  • Gwint przyłączeniowy: G.
 
  • Sterowanie przez fieldbus lub blok sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnych przeglądów
  • Gwint przyłączeniowy: NPT.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Sterowanie przez multipin
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks.32 cewki
  • Technika podłączenia:
    • 37-pin Sub-D
    • Listwa zaciskowa

    - 19 pin przyłącze okrągłe
  • Gwint przyłączeniowy G.
 
  • Sterowanie przez multipin
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks.32 cewki
  • Technika podłączenia:
    • 37-pin Sub-D
    • Listwa zaciskowa

    - 19 pin przyłącze okrągłe
  • Gwint przyłączeniowy NPT.
 
  • Sterowanie przez AS-Interfejs
  • Maks. 8 pozycji zaworowych/maks.8 cewek
  • Gwint przyłączeniowy G.
 
  • Sterowanie przez AS-Interfejs
  • Maks. 8 pozycji zaworowych/maks.8 cewek
  • Gwint przyłączeniowy NPT.