Produkty
Automatyzacja procesów
Wyspy zaworowe
Wyspy zaworowe do określonych zastosowań
Wyspy zaworowe MPA-C
Wyspy zaworowe VTOC
Wyspy zaworowe MH1
 

Wyspy zaworowe do określonych zastosowań

 
Drukuj  
  • Ze smarem NSF-H1, materiały z aprobatą FDA
  • Stopień ochrony IP69K, redundantny system uszczelnień
  • Clean design: konstrukcja łatwa do mycia
  • Zawory rozdzielające 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 monostabilne, 5/2 z dwoma cewkami, 5/3
  • Normalny przepływ nominalny 450 ... 760 l/min
  • Szerokość zaworu 14 mm
  • 2 ... 32 pozycji zaworowych, 2 ... 32 cewek
  • Konstrukcja modułowa
  • Przyłącza multi-pin, fieldbus, I-Port / IO-Link
  • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
 
  • Zawory: 2 x 3/2
  • 1 ... 24 pozycji zaworowych
  • Szerokość zaworów 12, 24 mm
  • Stopień ochrony IP40
  • Przepływ: 10 l/min
  • Przyłącze Multi-pin, IO-Link, I-Port
 
  • Szerokość: 10 mm
  • Normalny przepływ nominalny: 10 ... 14 l/min
  • Napięcie: 5, 12, 24 V DC
  • Czas przełączania: 4 ms
  • Ciśnienie: -0.9 ... 8 bar
  • Stopień ochrony: IP40
  • Przyłącza indywidualne lub wtyczka multi-pin