Produkty
Automatyzacja procesów
Wyspy zaworowe
Uniwersalne wyspy zaworowe
Blok zaworowy VTUG z indywidualnymi przyłączami elektrycznymi
Wyspa zaworowa VTUG z przyłączem multi-pin lub fieldbus
Wyspa zaworowa VTUG-EX z przyłączem multi-pin lub fieldbus
Bloki zaworowe VTUS
Wyspy zaworowe MPA-L
Wyspy zaworowe MPA-S
Wyspy zaworowe VTSA-F
Wyspy zaworowe CPV, Compact Performance
Wyspy zaworowe CPV-SC, Smart Cubic
Wyspy zaworowe VTUB-12
 

Uniwersalne wyspy zaworowe

  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Z serii VG
  • Przepływ: 130 ... 1380 l/min
  • Szerokość zaworu: 10, 14, 18 mm
  • Przyłącza M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Złącza wtykowe: 3, 4, 6, 8 mm
  • Indywidualne przyłącza elektryczne, multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napięcie 5, 12, 24 V DC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP40/IP67
  • Zawory semi in-line i sub-base
  • Metalowe płyty przyłączeniowe
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Z serii VG
  • Przepływ: 140 ... 1200 l/min
  • Szerokość zaworu 10, 14, 18 mm
  • Przyłącza M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Przyłącza wtykowe 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napięcie 24 V DC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP40/IP67
  • Zawory semi in-line i sub-base
  • Metalowe płyty przyłączeniowe
 
  • Przepływ: 220 ... 630 l/min
  • Szerokość 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-pozycje zaworowe
  • Przyłącza M5, M7, G 1/8
  • Przyłącza wtykowe 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napięcie 24 V DC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP40 / IP67 / IP65
  • Zawory Sub-base
  • Listwa przyłączeniowa pokryta stalą nierdzewną
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 600 ... 1300 l/min.
  • Szerokość zaworów 20, 25 mm
  • Przyłącza G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Indywidualne przyłącza elektryczne
  • Napięcie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP65
  • Zawory in-line
  • Sterowane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Metalowe listwy przyłączeniowe
  • Metalowe płyty przyłączeniowe
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 160 ... 870 l/min.
  • Szerokość 10, 14 i 20 mm
  • Przyłącze wtykowe 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Przyłącze CTEU
  • Stopień ochrony IP65, IP67
  • Funkcje zaworów 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i funkcje specjalne
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 360 ... 700 l/min
  • Szerokość 10, 20 mm
  • Wariantowość: Elastyczne zasilanie sprężonym powietrzem, różne strefy ciśnienia, dodatkowe zasilanie na dowolnej pozycji.
  • Szeregowe sterowanie zaworów – do 64 pozycji zaworowych lub 128 cewek.
  • Moduły do PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link.
  • Zakres ciśnienia -0,9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP65
  • Moduły elektryczne wej./wyj., CPI, AS-Interface i przyłącza fieldbus przez modułowy terminal CPX.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 700 …1400 l/min
  • Szerokość 18, 26 mm
  • 2 ... do 32 zaworów
  • Przyłącze Multi-pin
  • Przyłącze Fieldbus
  • Diagnostyka zorientowana na kanał.
  • Stopień ochrony IP65, NEMA 4
 
  • Szerokości 10, 14, 18 mm
  • Przepływy 400, 800 i 1600 l/min
  • Szeroki asortyment funkcji zaworowych i dodatkowych funkcji
  • Połączenie do terminala elektronicznego CPX poprzez interfejs CP.
 
  • Przepływ 170 l/min
  • Szerokość zabudowy 10 mm
  • Zakres ciśnienia -0,9 ... 7 bar
  • Napięcie 5, 12, 24 V DC
  • Stopień ochrony IP40.
 
  • Przepływ 400 l/min
  • Szerokość zaworu 12 mm
  • Przyłącza wtykowe 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napięcie 24 VDC
  • Ciśnienie 2.8 ... 8 bar
  • Stopień ochrony IP65
  • Zawory semi in-line
    • Sterowane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Metalowa płyta przyłączeniowa