Produkty
Automatyzacja procesów
Wyspy zaworowe
Uniwersalne wyspy zaworowe
Bloki zaworowe VTUS
Bloki zaworowe VTUS-20
Bloki zaworowe VTUS-25
Bloki zaworowe VTUS-30
 

Bloki zaworowe VTUS

  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 600 ... 700 l/min.
  • Szerokość zaworów 20 mm
  • Przyłącza G1/8, NPT 1/8
  • Indywidualne przyłącza elektryczne
  • Napięcie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP65
  • Zawory in-line
  • Sterowane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Metalowe listwy przyłączeniowe
  • Metalowe płyty przyłączeniowe
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 1000 ... 1300 l/min.
  • Szerokość zaworów 25 mm
  • Przyłącza G1/4, NPT 1/4
  • Indywidualne przyłącza elektryczne
  • Napięcie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP65
  • Zawory in-line
  • Sterowane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Metalowe listwy przyłączeniowe
  • Metalowe płyty przyłączeniowe
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 1600 ... 2300 l/min.
  • Szerokość zaworów 30 mm
  • Przyłącza G3/8, NPT 3/8
  • Indywidualne przyłącza elektryczne
  • Napięcie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP65
  • Zawory in-line
  • Sterowane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Metalowe listwy przyłączeniowe
  • Metalowe płyty przyłączeniowe