Produkty
Czujniki
Czujniki przepływu
Czujniki przepływu SFTE
Czujnik przepływu SFAH
Czujniki przepływu SFAW
Czujniki przepływu SFAB
Czujniki przepływu SFAM
Osprzęt
 

Czujnik przepływu SFAH

  Drukuj  
  • Funkcja ECO z opcją wyłączania wyświetlacza
  • Komunikacja szeregowa zintegrowana za pomocą IO-Link® 1.1
  • Zakresy pomiaru przepływu
    • 0,002 ... 0.1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Wyjście dwustanowe
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link®
  • Wyjście analogowe
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA