Czujniki przepływu mierzą przepływ mediów ciekłych lub gazowych. Stosowane są do monitorowania objętościowego lub masowego natężenia przepływu medium przez układ sterowania. Dzięki monitorowaniu przepływu można wdrożyć uproszczony proces diagnostyki i monitorowania stanu instalacji: zmiana natężenia przepływu jest często wskazówką, że prawdopodobnie wystąpią problemy. Prostsze tak zwane przetworniki przepływu odwzorowują fizyczną wielkość mierzoną na sygnał elektryczny. Większa część czujników przepływu oferuje cyfrowe wyjścia przełączające lub wyjścia cyfrowe i analogowe.
Czujniki przepływu są idealne do pomiaru przepływu w następujących zastosowaniach
Niezwykle komunikatywny: Wszystkie dane pomiarowe są przesyłane do systemu sterowania za pomocą interfejsu komunikacyjnego IO-Link. Twoje korzyści: Przechowywanie danych, zdalna parametryzacja i zmniejszenie nakładów na okablowanie. PNP lub NPN? NO czy NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V lub 4 ... 20 mA? SFAB potrafi zrobić wszystko w jednym urządzeniu. Wyjścia elektryczne mogą być przełączane pomiędzy PNP i NPN za pomocą oprogramowania. Ułatwia to również zarządzanie zapasami na magazynie, zmniejsza koszty i zapewnia większą elastyczność. Dla szybkiego i bezpiecznego uruchomienia wszystkie ustawienia dokonane na jednym czujniku mogą być replikowane, tzn. w ciągu kilku sekund można je przenieść na inne identyczne czujniki. W porównaniu z ręcznym uruchamianiem jest to znacznie mniej podatne na błędy.
Łatwa obsługa: Nowa konstrukcja z większymi przyciskami i intuicyjną nawigacją po menu na przejrzystym wyświetlaczu umożliwia łatwą i bezpieczną obsługę. SFAB niezawodnie mierzy przepływ i objętość oraz rejestruje temperaturę. Zużycie energii może być zoptymalizowane, ponieważ można szybko wykryć np. nieszczelności. Niezawodne, nawet gdy wymagana jest wyższa klasa ochrony i precyzja - na przykład w przypadku pistoletów lakierniczych w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki detekcji temperatury można w stabilny sposób kontrolować procesy: Odchyłki temperatury mogą wskazywać na przykład na uszkodzone komponenty.
Bardzo uniwersalny przepływomierz SFAH monitoruje przepływ sprężonego powietrza i gazów nie powodujących korozji. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, różnorodnym opcjom montażu oraz możliwości ergonomicznego ustawienia przyłączy kątowych QS nadaje się do stosowania w wielu branżach. Konstrukcja bypassu w SFAH zmniejsza podatność na cząstki stałe i wilgoć. Wartość przepływu jest przekazywana do podłączonego układu sterowania jako sygnał przełączający, sygnał analogowy lub poprzez IO-Link®.
Wiele zastosowań: 8 zakresów przepływu od 0,002 l/min ... 200 l/min sprawiają, że bardzo precyzyjny SFAH jest elastyczny w użyciu. Niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie procesu, sprzężenie zwrotne podczas obróbki bardzo małych części, monitorowanie zużycia, sprawdzanie szczelności, monitorowanie gazu formującego czy monitorowanie obiektu za pomocą pomiaru szczeliny powietrznej: SFAH doskonale radzi sobie z wszystkimi zadaniami.
Szybki montaż, prosta obsługa: SFAH nie wymaga żadnych sekcji wlotowych. Złącza QS oraz złącza L1 i M8 zapewniają szybkie uruchomienie SFAH. Intuicyjna nawigacja po menu na przejrzystym wyświetlaczu oraz konfigurowalna obwiednia kolorystyczna całego wyświetlacza zapewniają prostą i bezpieczną obsługę.
Duży przepływ, kompaktowa budowa - i szybki start! Wyjątkowość: wczesny start na poziomie 1% dla najwyższej dynamiki. Od 10 ... 1000 l/min do 150 ... 15000 l/min: czysta rezerwa od dołu. Modułowe czujniki przepływu SFAM-62 i SFAM-90 mogą być stosowane jako samodzielne urządzenia lub w połączeniu z zespołami przygotowania powietrza serii MS.
Bezpiecznie i wygodnie: SFAM dostarcza bezwzględnych informacji o przepływie z wartościami progowymi - zawsze dokładnych dzięki bardzo szerokiemu zakresowi pomiarowemu. Wyświetlacz o wysokim kontraście ułatwia wygodne ustawienie punktu przełączania. Można również dostosować pomiary do norm DIN 1343, ISO 2533 i ISO 6358. Eliminuje to konieczność przeliczania natężenia przepływu.
W prawo czy w lewo? Przepływ medium w jednokierunkowym czujniku przepływu można wybrać: z lewej do prawej lub z prawej do lewej. Elastyczna instalacja: Kompaktowa konstrukcja SFAM konsekwentnie zajmuje mało miejsca. Czujnik przepływu można łatwo połączyć z zespołami przygotowania powietrza MS6/MS9, a innowacyjna technologia połączeń oszczędza dodatkowych nakładów na instalację.
Idealny do monitorowania obwodów chłodzących, np. w uchwytach spawalniczych w przemyśle motoryzacyjnym lub w aplikacjach front-end w przemyśle półprzewodników i elektronicznym: czujnik przepływu SFAW mierzy przepływ, zużycie i temperaturę wody w zakresach pomiarowych 1,8 ... 32 l/min i 5 ... 100 l/min.
Niezależnie od tego, czy instalacja jest pionowa czy pozioma, obudowę czujnika i wyświetlacz można obracać i łatwo ustawiać - nawet po zamontowaniu!
Łatwa obsługa: Z dużym, łatwym do odczytania i trzykolorowym niebieskim/białym/czerwonym wyświetlaczem LCD dla natychmiastowego rozpoznania, czy przepływ jest OK. Można go również szybko uruchomić poprzez teach-in lub za pomocą przejrzystego menu przy pomocy 3 przycisków.
Stopień ochrony IP65 umożliwia stosowanie w trudnych warunkach środowiskowych.
Jako uzupełnienie naszych czujników przepływu oferujemy przetwornik przepływu SFTE. Idealnie nadaje się do monitorowania sprężonego powietrza i gazów niekorozyjnych. W celu rejestracji przepływu, nieliniowy sygnał z czujnika jest wysyłany jako analogowy sygnał napięciowy.