Produkty
Napędy pneumatyczne
Classic
Siłowniki znormalizowane DNC, wersja metryczna
Siłowniki kompaktowe ADVU, AEVU, wersja metryczna
Siłowniki kompaktowe ADVUL
Siłowniki znormalizowane z jednostką zaciskową DNC-KP
Napędy liniowe DGPL, wersja metryczna
Napędy wahadłowe DSR, wersja metryczna
Jednostki liniowe SLE
Siłowniki znormalizowane DNC-V
 

Classic

  Drukuj  
  • Średnica: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 10 ... 2000 mm
  • Siła: 415 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
 
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 400 mm
  • Siła: 42 … 7363 N
  • Dwustronnego działania, jednostronnego działania pchający/ciągnący
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
  • Średnica tłoka 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 1 ... 400 mm
  • Siła 51 ... 4712 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Stała amortyzacja.
 
  • Średnica: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 10 ... 2000 mm
  • Siła: 415 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
 
  • Średnica 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Skok 10 ... 3000 mm
  • Siła 153 ... 3016 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Regulowana amortyzacja
  • Warianty prowadzenia
    • Prowadnica kulkowa
    • Prowadnica do dużych obciążeń
 
  • Wielkość 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Moment obrotowy 0,5 ... 20 Nm
  • Kąt obrotu 0 ... 180°
  • Sygnalizacja położenia
  • Stała amortyzacja.
 
  • Średnica 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • Skoki 10 ... 500 mm
  • Siła 47 ... 1178 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych.
 
Alternatywny produkt dostępny na zapytanie
  • Średnica: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok: 10 ... 2000 mm
  • Siła: 415 ... 4712 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja regulowana