Produkty
Technika podciśnieniowa
Classic
Generatory podciśnienia VAD, VAK
Generatory podciśnienia VADM, VADMI
Generatory podciśnienia VAD-M, VAD-M-I
 

Classic

  Drukuj  
  • Generator podciśnienia w mocnej aluminiowej obudowie dla bezpośredniego podłączenia przyssawki
  • Średnica nominalna 0,5 ... 2 mm
  • Przyłącze M5, G1/8, G1/4, G3/8.
 
  • Kompaktowe generowanie podciśnienia i monitoring w jednej jednostce
  • Średnica nominalna 0,45 ... 3,0 mm
  • Przyłącze M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Elektrozawór do zał./wył. podciśnienia
  • Elektrozawór dla impulsu wyrzutowego
  • Zintegrowany tłumik hałasu
  • Zintegrowany filtr z wskaźnikiem zanieczyszczenia.
 
  • Średnica nominalna 0,7 ... 2 mm
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8
  • Elektrozawór do zał./wył. podciśnienia
  • Elektrozawór dla impulsu wyrzutowego.