Produkty
Przygotowanie sprężonego powietrza
Zawory załączające i wolnego startu
Typoszereg MS
Zawory wolnego startu i szybkiego odpowietrzania MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Zawory wolnego startu i szybkiego odpowietrzania MS-SV

  Drukuj  
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa e
  • Wielkość 6
  • Przyłącza G1/2 również dostępne z gwintem NPT
  • Ciśnienie 3.5 ... 10 bar
  • Przepływ 4300 l/min
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Sterowanie elektryczne
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Zawór 3/2 normalnie zamknięty
  • Tłumik hałasu
  • Kierunek przepływu
    • z lewej do prawej strony
    • z prawej do lewej strony.
 
  • Wielkość 9
  • Przyłącza G3/4, G1, również dostępna wersja z gwintem NPT
  • Ciśnienie 3,5 ... 16 bar
  • Przepływ: 16000 l/min
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Sterowanie
  • Sterowanie elektryczne
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Zawór 3/2 normalnie zamknięty
  • Tłumik hałasu