Produkty
Wyspy zaworowe
Wyspy zaworowe do określonych zastosowań
Głowica dozująca VTOE
Wyspy zaworowe MPA-C
Wyspy zaworowe VTOC
Wyspy zaworowe MH1
 
Wyspy zaworowe >   

Wyspy zaworowe do określonych zastosowań

  Drukuj  
  • Adresowalny zakres objętości od mikrolitrów do mililitrów
  • Wysoki poziom precyzji z szerokim zakresem objętości
  • Jednokanałowa głowica dozująca lub wielokanałowa zamontowana na szynie
  • 8-kanałowa głowica dozująca do płytki do mikromiareczkowania
  • Odizolowany od medium zawór VODA-FD72
  • Ciśnienie 0 – 0.5 bar
  • Cewka 24 VDC
  • Materiał PPS, uszczelnienie FPM
    • Opcja: PEEK i FFKM
 
  • Ze smarem NSF-H1, materiały z aprobatą FDA
  • Stopień ochrony IP69K, redundantny system uszczelnień
  • Clean design: konstrukcja łatwa do mycia
  • Zawory rozdzielające 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 monostabilne, 5/2 z dwoma cewkami, 5/3
  • Normalny przepływ nominalny 450 ... 760 l/min
  • Szerokość zaworu 14 mm
  • 2 ... 32 pozycji zaworowych, 2 ... 32 cewek
  • Konstrukcja modułowa
  • Przyłącza multi-pin, fieldbus, I-Port / IO-Link
  • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
 
  • Dodatkowe bezpieczeństwo z opcją interlock
  • Kompaktowa wyspa zaworowa
  • Duże upakowanie komponentów
  • Zawory: 2 x 3/2
  • 1 ... 24 pozycji zaworowych
  • Szerokość zaworów 12, 24 mm
  • Stopień ochrony IP40
  • Przepływ: 10 l/min
  • Przyłącze Multi-pin, IO-Link, I-Port
 
  • Zawory miniaturowe sterowane bezpośrednio
  • Szerokość: 10 mm
  • Normalny przepływ nominalny: 10 ... 14 l/min
  • Napięcie: 5, 12, 24 V DC
  • Czas przełączania: 4 ms
  • Ciśnienie: -0.9 ... 8 bar
  • Stopień ochrony: IP40
  • Przyłącza indywidualne lub wtyczka multi-pin