Produkty
Wyspy zaworowe
Znormalizowane wyspy zaworowe
Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Bloki zaworowe VTIA, ISO 15407-1
 
Wyspy zaworowe >   

Znormalizowane wyspy zaworowe

  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 400 … 3200 l/min
  • Szerokość 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... do 32 zaworów
  • Przyłącze Multi-pin
  • Przyłącze Fieldbus
  • Przyłącze AS-Interface
  • Diagnostyka zorientowana na kanał.
 
  • Standaryzowane przyłącze elektryczne: typ C wtyczka kwadratowa lub przyłącze indywidualne w postaci wtyczki centralnej M8/M12
  • Przepływ: 400 ...1000 l/min
  • Szerokość zaworu: 18, 26 mm
  • 2 ... 16 zaworów
  • Napięcia: 12 V DC ... 230 V AC