Produkty
Silniki i sterowniki
Sterowniki
Sterowniki dla silników serwo
Sterowniki dla silników skokowych
Sterowniki do sterowania wieloma osiami
 

Sterowniki

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Napięcie nominalne 24, 48 V DC lub 230 , 400 V AC
  • Prąd nominalny 2 ... 11 A
  • Moc nominalna 75 … 5000 VA.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Napięcie 24, 48 V DC
  • Prąd nominalny 1,25 ... 8 A
  • Maks. częstotliwość kroków 4, 40 kHz.
 
  • Sterownik CMXH
  • Sterownik ruchu CPX