Produkty
Automatyzacja procesów
Przygotowanie sprężonego powietrza
Regulatory z filtrem
Pojedyncze urządzenia
Regulatory z filtrem PCRP
 

Pojedyncze urządzenia

 
Drukuj  
Nowości 11/2018
  • Solidna obudowa spełniająca specjalne wymagania w zakresie automatyzacji procesów
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz i w niskich temperaturach do -60 °C
  • Odporny na promieniowanie UV i korozyjne środowisko
  • Przyłącza G1/8, G1/4, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Ciśnienie 0.5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Przepływ 1920 ... 4115 l/min
  • Manometr
    • Bez manometru
    • Manometr jako osprzęt
  • Stopień filtracji 40 µm, 5 µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny