Produkty
Napędy elektryczne
Siłowniki i jednostki elektryczne
Jednostka siłownika elektrycznego EPCE
Jednostka siłownika elektrycznego EPCS
Siłownik elektryczny EPCC
Siłownik elektryczny ESBF
Siłownik elektryczny EPCO
Jednostki mini EGSC
Jednostki mini EGSS
Miniaturowe napędy elektryczne EGSL
Napędy elektryczne EGSK
 

Siłowniki i jednostki elektryczne

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Nowość 11/2020
  • Napęd z zintegrowaną elektroniką
  • Kompletne rozwiązanie dla prostych ruchów pomiędzy mechanicznymi pozycjami końcowymi
  • Wielkość 45, 60
  • Długość skoku 5 ... 80 mm
  • Siła 85 ... 150 N
  • Napęd paskiem zębatym z prowadnicą na łożyskach ślizgowych
 
Nowy produkt od 7/2020
  • Napęd z zintegrowaną elektroniką
  • Kompletne rozwiązanie dla prostych ruchów pomiędzy mechanicznymi pozycjami końcowymi
  • Wielkość 32, 45, 60
  • Długość skoku 25 ... 250 mm
  • Siła: 150 ... 900 N
  • Śruba kulowa, z prowadnicą ślizgową
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Mechaniczny napęd liniowy z tłoczyskiem
  • Wielkość 25, 32, 45, 60
  • Skok 25 … 500 mm
  • Siła 75 … 1000 N
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Siły posuwu do 17 kN
  • Wielkość 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skok 30 ... 1500 mm
  • Siła: 600 ... 17000 N
  • Silnik dołączany przez zespół osiowy lub równoległy
  • Napęd liniowy z śrubą toczną w wykonaniu Clean Design
 
  • System mechaniczny z dołączonym na stałe silnikiem
  • Wielkość: 16, 25, 40
  • Długość skoku: 50 ... 400 mm
  • Siła: 50 ... 650 N
  • Śruba toczna z tłoczyskiem zabezpieczonym przed obrotem
 
  • Wielkość 25, 32, 45, 60
  • Skok 25 ... 200 mm
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
 
  • Elektryczna alternatywa dla najprostszych zadań związanych z przemieszczaniem i pozycjonowaniem pomiędzy dwoma mechanicznymi pozycjami końcowymi.
  • Wielkość 32, 45, 60
  • Skok 25 … 200 mm
  • Siła 60 … 250 N
 
  • Wielkość 35, 45, 55, 75
  • Skok 50 ... 300 mm
 
  • Wielkość: 15, 20, 26, 33, 46
  • Skok: 25 ... 840 mm
  • Siła: 19 ... 392 N
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych i napęd z śrubą toczną