Produkty
Wyspy zaworowe
Osprzęt do wysp zaworowych
Zawory
Znormalizowane wyspy zaworowe
Zawory do VTIA
Zawory do VTSA i VTSA-F
 

Znormalizowane wyspy zaworowe

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/8, ISO Wielkość 18mm (02); G1/4, ISO Wielkość 26mm (01)
  • Przepływ 500 ... 1 400 l/min
  • Napięcie 12, 24 V DC, 24, 110 lub 230 V AC
  • Zawór do montażu na płycie
  • Uruchamiany elektrycznie, z pilotem
  • Płyty przyłączeniowe
  • Płyty pośrednie z regulatorem ciśnienia
  • Płyty z zaworami dławiącymi
  • Pionowe płyty z regulatorem ciśnienia
  • Pionowe płyty zasilające
  • Pojedyncze płyty przyłączeniowe.
 
  • Przyłącze G1/8, Wielkość ISO 18mm (02); G1/4, Wielkość ISO 26mm (01), Wielkość ISO 42 mm (1), Wielkość ISO 52 mm (2)
  • Przepływ 500 ... 2 900 l/min
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC
  • Zawór do montażu na płycie
    • Uruchamiane elektrycznie, z pilotem
  • Płyty przyłączeniowe
  • Płyty pośrednie z regulatorem ciśnienia.
  • Płyty z zaworami dławiącymi
  • Pionowe płyty z regulatorem ciśnienia
  • Pionowe płyty zasilające
  • Kątowe płyty przyłączeniowe
  • Pojedyncze płyty przyłączeniowe.