Produkty
Napędy elektromechaniczne
Osprzęt do napędów elektromechanicznych
Prowadzenia liniowe
Pasywne napędy prowadzące ELFC
Jednostki prowadzące EAGF
Pasywny napęd prowadzący ELFA-KF
Pasywny napęd prowadzący ELFA-RF
Pasywny napęd prowadzący ELFR
Napędy z prowadzeniem EGC-FA
 

Prowadzenia liniowe

  Drukuj  
  • Wielkość 32, 45, 60, 80
  • Skok 100 ... 2000 mm
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Dla napędu ELGC
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skok 10 ... 550 mm
  • Dla zabezpieczenia siłowników elektrycznych ESBF i EPCO przed skręcaniem przy dużych obciążeniach momentem
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
 
  • Wielkość 70, 80, 120 mm
  • Skok 50 ... 7000 mm
  • Prowadnica kulkowa
  • Dla napędu ELGA
 
  • Wielkość 70, 80
  • Skok 50 ... 7000 mm
  • Prowadnica rolkowa
  • Dla napędów ELGA
 
  • Wielkość 35, 45, 55
  • Skok 50 ... 1500 mm
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych lub ślizgowych
  • Dla napędu ELGR
 
  • Wielkość 70, 80, 120, 185
  • Skok 50 ... 8500 mm
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych.