Produkty
Technika sterowania
Panele operatorskie
USB IO-Link Master CDSU
Panel operatorski CDSB
Panele operatorskie CDPX
Symulatory CDSM
 

Panele operatorskie

  Drukuj  
Nowy produkt 4/2019
  • Dla wszystkich urządzeń IO-Link Festo (czujniki i elementy wykonawcze)
  • Uniwersalne przyłącza
  • Izolacja galwaniczna
  • Dla portu klasy A i klasy B (wymagany dodatkowy osprzęt)
  • Kable przyłączeniowe dostępne jako osprzęt
 
Podstawowy program produkcyjny
Nowości 11/2018
  • Wyświetlacz i jednostka sterująca do serwonapędów CMMT i systemu automatyki CPX-E.
  • Kolorowy ekran dotykowy
  • funkcja diagnostyczna
  • Funkcja aktualizacji podstawowego urządzenia
 
  • Wysoka rozdzielczość
  • Tworzenie projektu i programowanie przy pomocy Designer Studio
  • Wyświetlacz: Kolorowy TFT
  • Wielkość wyświetlacza: 4.3 ... 13.3"
  • Rozdzielczość wyświetlacza: 480x272 ... 1280x800 pikseli
  • Interfejsy: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
  • Symulacja sygnałów wej./wyj. podczas prac uruchomieniowych
  • Dostępna pełna funkcjonalność interfejsu I/O pozycjonera silnika
  • Odpowiedni do uruchamiania pozycjonerów silnika
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST