Produkty
Zawory
Zawory piezo
Zawory piezo VEMP
Zawory VEVM
Zawory proporcjonalne ciśnienia VEAA
Zawory proporcjonalne ciśnienia VEAB
Zawór proporcjonalny przepływu VEMD
 
Zawory >   

Zawory piezo

  Drukuj  
  • Z technologią piezo
  • Przepływ: 19 ... 30 l/min
  • Napięcie: 0 ... 250 V DC, 0 ... 310 V DC
  • 3-drogowe zawory proporcjonalne ciśnienia, uruchamiane bezpośrednio
  • Ciśnienie robocze: 0 ... 1,7 bar
 
  • Funkcja zaworu 4x 2/2
  • Funkcja przypisywana przez Motion App
  • Przepływ do 480 l/min
  • Zakres ciśnienia 3 ... 8 bar
  • Zakres temperatury −5 ... +50°C
  • Napięcie 24 V DC
  • Zawór Sub-base
 
  • Z zintegrowaną technologią piezo
  • Przyłącza QS4 lub płyta przyłączeniowa
  • Przepływ 7 l/min
  • 3-drogowe proporcjonalne regulatory ciśnienia, sterowane bezpośrednio
  • Zakres ciśnień 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • Z zintegrowaną technologią piezo
  • Przyłącza QS4 lub płyta przyłączeniowa
  • Przepływ 20 l/min
  • 3-drogowe proporcjonalne regulatory ciśnienia, sterowane bezpośrednio
  • Zakres ciśnień -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Z technologią piezo
  • Przepływ 0… 20 l/min
  • Napięcie 24 V DC
  • Pobór mocy [W] < 1
  • Zawór 2/2-drogowy, czujnik przepływu i zintegrowana elektronika sterująca
  • Ciśnienie robocze 0 ... 2.5 bar