Produkty
Zawory
Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie
Uniwersalne zawory rozdzielające
Znormalizowane zawory rozdzielające
Zawory rozdzielające do określonych zastosowań
 
Zawory >   

Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 4 ... 7500 l/min
  • Napięcie 12 ... 230 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Przyłącza M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przyłącze wtykowe 6, 8 mm
  • Zawory do montażu na płytę / Zawory in-line / Zawory semi in-line
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ: 400 ... 6000 l/min
  • Napięcie: 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Przyłącza: G1/8, G1/4, ISO1, G3/8, ISO2, G1/2, ISO3, G3/4, ISO4
  • Zawory do montażu płytowego
 
  • Przepływ 10 ... 1800 l/min
  • Napięcie 5, 12, 24 V DC
  • Przyłącze M3, M5, M7, G1/8, G3/8
  • Złącze wtykowe 3, 4, 6 mm
  • Końcówka nasadkowa PK3
  • Zawory do montażu na płytę / Zawory in-line / Zawory semi in-line