Produkty
Zawory
Uruchamiane elektrycznie zawory procesowe
Elektrozawory VZWD
Elektrozawory VZWF
Elektrozawory VZWM
Zawory impulsowe VZWE
Elektrozawory VZWP
Elektrozawory MN1H
Zawory pneumatyczne VLX
 
Zawory >   

Uruchamiane elektrycznie zawory procesowe

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/8", 1/4"
  • Gwint G lub NPT
  • Ciśnienie robocze 0 ... 90 bar
  • Ciśnienie nominalne 40 bar
  • Uruchamianie elektryczne
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Zawór gniazdowy 2/2 (NZ), sterowany bezpośrednio
  • Materiał uszczelnienia FKM
  • Odpowiedni do zastosowań z wysokim ciśnieniem przy małym przepływie.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Gwinty G
  • Ciśnienie robocze 0 ... 10 bar
  • Ciśnienie nominalne 40 bar
  • Uruchamianie elektryczne
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Zawór membranowy 2/2 (NZ), z wymuszonym sterowaniem
  • Materiał uszczelnienia NBR, EPDM, FKM
  • Odpowiedni do zastosowań jak zamknięte systemy chłodzenia lub napełniania.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4 ... G2, możliwość dostawy również z gwintem NPT
  • Przepływ 1400 ... 31000 l/min
  • Montaż na przewodach
  • Uruchamiane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Do stosowania z mediami gazowymi i cieczami.
 
  • Przyłącze 3/4 ”, 1 ”, 1 1/2 ”, 2 ”, 2 1/2 ”
  • Gwint G
  • Średnica kołnierza 60, 75, 89 mm
  • Ciśnienie robocze 0.35 ... 8 bar
  • Zawór gniazdowy 2/2 (NZ), uruchamiany pilotem
  • Materiał uszczelnienia NBR
 
  • Przyłącze 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Gwint G lub NPT
  • Zakres ciśnienia 0,5 ... 40 bar
  • Uruchamianie elektryczne
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Zawór 2/2 (NZ)
  • Materiał uszczelnienia NBR, FKM
  • Do stosowania z mediami gazowymi i cieczami w układach otwartych
 
  • Przyłącze G1/4 ... G1 1/2
  • Przepływ 2000 ... 30500 l/min
  • Napięcie 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Montaż na przewodach
  • Uruchamiane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Podłączenie wtyczka/gniazdo
  • Do stosowania z mediami gazowymi.
 
  • Port G1/4 ... G1, również dostępna wersja z gwintem NPT
  • Przepływ 2400 14000 l/min
  • Uruchamianie pneumatyczne.