Produkty
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Sterowniki pozycjonujące do napędów
Sterownik napędu CPX-CMAX
Sterownik położeń końcowych CPX-CMPX
Sterownik położeń końcowych SPC11
 

Sterowniki pozycjonujące do napędów

  Drukuj  
    • Pozycjonowanie pneumatyczne i sterowanie siłą
    • Moduł technologiczny do terminala CPX
    • Można stosować z wszystkimi modułami fieldbus z CPX, jak również z Ethernet
    • Proste uruchomienie z Festo configuration tool FCT
    • Automatyczna identyfikacja komponentów: zawór VPWP, sensor interface CASM lub siłownik
    • Przemieszczane obciążenie od 2 do 450 kg
    • Sterowanie siłą od 30 do 4712 N
 
  • Pozycje końcowe plus 2 dodatkowe położenia pośrednie ustawiane przez uczenie
  • Elektroniczne pozycjonowanie w położeniach końcowych dla napędów pneumatycznych
  • Soft-stop dla łagodnego hamowania i szybkiego przyśpieszania
  • Do stosowania z wszystkimi modułami fieldbus dla CPX/Ethernet i sterownikami FEC
  • Proste uruchomienie, Festo plug & work®
  • Czasy ruchu i pobór powietrza o około 30% mniejsze w porównaniu z standardową pneumatyką
 
  • Płynny i szybki ruch między położeniami końcowymi z 2 dodatkowymi położeniami pośrednimi
  • Elektroniczna amortyzacja w położeniach końcowych
  • Prosta i szybka instalacja: konfiguracja, cykl nauczania i gotowe
  • Obsługa napędów tłoczyskowych, beztłoczyskowych i obrotowych