Produkty
Chwytaki
Chwytaki mechaniczne
Chwytaki równoległe
Chwytaki trójszczękowe
Chwytaki kątowe
Chwytaki promieniowe
Jednostka obrotowa z chwytakiem
Chwytaki adaptacyjne
 
Chwytaki >   

Chwytaki mechaniczne

  Drukuj  
  • Wielkość 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Skok 0 ... 80 mm
  • Siła 8 ... 770 N na szczękę chwytaka
  • Chwytaki z szczękami o ruchu liniowym, niezależnie od liczby szczęk (2 i 3 szczękowe).
 
  • Wielkość 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Skok 2,5 ... 10 mm na szczękę chwytaka
  • Siła 30 ... 864 N na szczękę chwytaka
  • Chwytaki z szczękami o ruchu liniowym, niezależnie od liczby szczęk (2 i 3 szczękowe).
 
  • Wielkość 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Kąt otwarcia 14 ... 18,5°, 30°, 40°, 180°
  • Moment chwytu 11 ... 965 Ncm
  • Chwytaki z szczękami, które wykonują ruch wahliwy.
 
  • Wielkość 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Kąt otwarcia 180°
  • Moment chwytu 13 ... 600 Ncm.
 
  • Wielkość: 12, 16, 20
  • Długość skoku: 2.5 ... 7 mm na szczękę chwytaka
  • Siła: 26 ... 65 N na szczękę chwytaka
  • Kąt obrotu 220°
  • Zespół napęd wahadłowy z chwytakiem.
 
  • Chwytak pneumatyczny dla delikatnego i bezpiecznego chwytania od wewnątrz.