Produkty
Silniki i sterowniki
Sterowniki
Sterowniki dla silników skokowych
Sterownik silnika serwo CMMT-ST
Sterownik silnika CMMO-ST
Sterowniki silników CMMS-ST
 

Sterowniki dla silników skokowych

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Niewielki sterownik serwonapędu do obsługi silników skokowych i bezszczotkowych silników prądu stałego
  • Napięcie 24, 48 V DC
  • Prąd znamionowy 8 A (szczytowy 10A)
  • Moc do 300W
 
  • Zwarta konstrukcja
  • Napięcie 24 V DC
  • Prąd nominalny 5 A
  • Micro-step, 12800 kroków/obrót
  • Pozycjoner serwo dla silników skokowych
 
  • Napięcie 24, 48 V DC
  • Prąd nominalny 8 A
  • Maks. częstotliwość kroków 4 kHz.