Wynik szukania dla ADN

Wyniki: 11
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki kompaktowe zgodne z ISO 21287
Podstawowy program produkcyjny
  • Więcej wariantów niż określa to norma
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z prowadnicami
  • Większa obciążalność dzięki prowadnicom i płycie spinającej
  • Średnica tłoka 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 1 ... 400 mm
  • Siła 68 ... 4712 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki kompaktowe zgodne z ISO 21287
  • Blokada położenia przedniego, tylnego lub obu położeń końcowych
  • Średnica: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok: 10 ... 500 mm
  • Siła: 188 ... 4712 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
Napędy pneumatyczne > Classic
  • Średnica tłoka 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 1 ... 400 mm
  • Siła 51 ... 4712 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Stała amortyzacja.
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki kompaktowe, krótkoskokowe i płaskie
Podstawowy program produkcyjny
Nowości 11/2018
  • Średnica 6, 10 mm
  • Skok 5, 10 mm
  • Siła 9.4 ... 47 N
  • Dwustronnego działania, jednostronnego działania pchający
  • Bez amortyzacji
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki z głowicą zaciskową
  • Średnica: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok: 10 ... 500 mm
  • Siła: 188 ... 4712 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tandem, o dużej sile, siłowniki wielopołożeniowe > Siłowniki tandem o dużej sile
  • Średnica: 25, 40, 63, 100 mm
  • Skok: 1 ... 150 mm
  • Siła: 542 ... 18281 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tandem, o dużej sile, siłowniki wielopołożeniowe > Siłowniki wielopołożeniowe
  • Średnica: 25, 40, 63, 100 mm
  • Siła: 295 ... 4712 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Osprzęt do przygotowania sprężonego powietrza > Specyficzny osprzęt do urządzeń
  • Wyposażenie pomocnicze dla przygotowania powietrza.
 
Automatyzacja procesów > Przygotowanie sprężonego powietrza > Osprzęt do przygotowania sprężonego powietrza > Specyficzny osprzęt do urządzeń
  • Wyposażenie pomocnicze dla przygotowania powietrza.
 
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
  • Utwórz samodzielnie moduły pneumatyczne przy pomocy oprogramowania Festo Design Tool 3D.
  • Dobierz osprzęt bezpośrednio na modelu CAD i stwórz własny zmontowany moduł
  •  
  • Oprogramowanie dostępne dla następujących serii:
    • Siłowniki z tłoczyskiem: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Napędy ćwierćobrotowe: DRRD, DRVS
    • Napędy z prowadnicami: DFM, DGSL