Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla CPX

Wyniki: 37
Drukuj
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
Nowość 7/2019: Dodatkowe wersje
  • Pojedyncze komponenty dla terminala CPX
  • Moduły Wej./Wyj.
    • Cyfrowe / Analogowe
  • Moduły magistralowe
  • Bloki przyłączeniowe
  • Bloki łączące
  • Płyty końcowe.
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki do sterowania wieloma osiami
  • Inteligentny moduł do terminala CPX do sterowania napędami elektrycznymi
 
Technika sterowania > Dokumentacja

 

 
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania > Sterowniki pozycjonujące do napędów
    • Pozycjonowanie pneumatyczne i sterowanie siłą
    • Moduł technologiczny do terminala CPX
    • Można stosować z wszystkimi modułami fieldbus z CPX, jak również z Ethernet
    • Proste uruchomienie z Festo configuration tool FCT
    • Automatyczna identyfikacja komponentów: zawór VPWP, sensor interface CASM lub siłownik
    • Przemieszczane obciążenie od 2 do 450 kg
    • Sterowanie siłą od 30 do 4712 N
 
Automatyzacja procesów > Technika sterowania i remote I/O > Remote I/O i peryferia elektryczne
  • Pojedyncze komponenty dla terminal elektrycznego CPX-P
  • Moduły wej./wyj.
    • iskrobezpieczne
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • Moduły magistralowe
  • Bloki przyłączeniowe
  • Bloki łączące
  • Płyty końcowe
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • System automatyzacji CPX-E to rozbudowany system sterowania i automatyzacji z funkcyjnym ukierunkowaniem na sterowanie ruchem w dziedzinie handlingu.
  • Dostępne są następujące moduły:
    • Sterownik
    • Moduły komunikacyjne
    • Moduły I/O
    • Moduły Master IO-Link
 
Automatyzacja procesów > Technika sterowania i remote I/O > Remote I/O i peryferia elektryczne
  • System automatyzacji CPX-E to rozbudowany system sterowania i automatyzacji z funkcyjnym ukierunkowaniem na sterowanie ruchem w dziedzinie handlingu.
  • Dostępne są następujące moduły:
    • Sterownik
    • Moduły komunikacyjne
    • Moduły I/O
    • Moduły Master IO-Link
 
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania > Sterowniki pozycjonujące do napędów
  • Pozycje końcowe plus 2 dodatkowe położenia pośrednie ustawiane przez uczenie
  • Elektroniczne pozycjonowanie w położeniach końcowych dla napędów pneumatycznych
  • Soft-stop dla łagodnego hamowania i szybkiego przyśpieszania
  • Do stosowania z wszystkimi modułami fieldbus dla CPX/Ethernet i sterownikami FEC
  • Proste uruchomienie, Festo plug & work®
  • Czasy ruchu i pobór powietrza o około 30% mniejsze w porównaniu z standardową pneumatyką
 
Automatyzacja procesów > Technika sterowania i remote I/O > Remote I/O i peryferia elektryczne
  • Tryb pracy
    • Stand-alone
    • z wyspą zaworową MPA-S
  • Protokoły filedbus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduły wej./wyj.
    • iskrobezpieczne
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • Alternatywne przyłącza
    • M12 (IP65)
    • Listwa zaciskowa (IP54)
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • Rezystor końcowy
  • Elementy mocujące
  • Elementy montażowe
  • Osprzęt podłączeniowy
 
Automatyzacja procesów > Technika sterowania i remote I/O > Remote I/O i peryferia elektryczne
  • Rezystor końcowy
  • Elementy mocujące
  • Elementy montażowe
  • Osprzęt podłączeniowy
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Elementy mocujące i tabliczki opisowe
  • Zaślepki do zamknięcia nieużywanych przyłączy.
 
Inne elementy pneumatyczne > Systemy opisu
  • Uchwyt do tabliczki opisowej.
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Elementy mocujące i tabliczki opisowe
  • Uchwyty do opisu dla wysp zaworowych.
 
Wyspy zaworowe > Znormalizowane wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Podstawowy program produkcyjny
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub blok sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnych przeglądów
  • Gwint przyłączeniowy: G.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA-F
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnej konserwacji
  • Optymalny przepływ
  • Gwint przyłączeniowy: NPT
 
Technika sterowania > Dokumentacja

 

 
Wyspy zaworowe > Znormalizowane wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub blok sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnych przeglądów
  • Gwint przyłączeniowy: NPT.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.