Wynik szukania dla DGC

Wyniki: 6
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki beztłoczyskowe > Siłowniki ze sprzężeniem mechanicznym
Podstawowy program produkcyjny
  • Warianty prowadzenia
    • Wykonanie standard
    • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
    • Prowadzenie na łożyskach kulkowych, obiegowych
  • Średnica: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 8500 mm
  • Siła: 30 ... 1870 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Różne opcje amortyzacji
 
Napędy pneumatyczne > Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów > Prowadzenia liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica tłoka 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok 1 ... 5000 mm
  • Możliwe różne opcje amortyzacji.
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki beztłoczyskowe > Siłowniki ze sprzężeniem mechanicznym
Podstawowy program produkcyjny
  • Zamienność 1:1 z napędem liniowym DGP
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Napęd bez prowadnicy, realizuje tylko funkcję napędu
  • Średnica: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Skok: 1 ... 8500 mm
  • Siła: 153 ... 3016 N
  • Sygnalizacja położenia
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki beztłoczyskowe > Siłowniki ze sprzężeniem mechanicznym
  • Prowadnica do dużych obciążeń i momentów
  • Średnica tłoka: 18, 25, 40 mm
  • Skok: 1 ... 5000 mm
  • Siła: 153 ... 754 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja w położeniach końcowych przy pomocy amortyzatorów hydraulicznych
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
 
Napędy pneumatyczne > Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów > Specyficzny osprzęt do napędów
  • Listwa profilowa, uchwyt, moduł zewnętrznego położenia pośredniego.
 
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania > Napędy z systemem pomiaru położenia > Napędy liniowe z układem pomiaru położenia
  • Średnica 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • Skok 100 ... 2000 mm
  • Siła 153 ... 1870 N
  • Maks. prędkość 5 m/s
  • Dokładność powtarzalności 0,2 ... 0,8 mm.