Wynik szukania dla DGSL

Wyniki: 5
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z wózkami
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Średnica tłoka 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Skok 10 ... 200 mm
  • Siła 17 ... 483 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych.
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z wózkami
  • Wielkość 10 ... 25
  • Długość skoku 10 ... 200 mm
  • Siła 68 ... 483 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
  • Prowadzenie kulkowe.
 
Napędy pneumatyczne > Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów > Specyficzny osprzęt do napędów
  • Dla zabezpieczenia prowadnicy przed kurzem i zanieczyszczeniami.
 
Napędy pneumatyczne > Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów > Specyficzny osprzęt do napędów
  • Moduły położenia pośredniego
 
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
  • Utwórz samodzielnie moduły pneumatyczne przy pomocy oprogramowania Festo Design Tool 3D.
  • Dobierz osprzęt bezpośrednio na modelu CAD i stwórz własny zmontowany moduł
  •  
  • Oprogramowanie dostępne dla następujących serii:
    • Siłowniki z tłoczyskiem: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Napędy ćwierćobrotowe: DRRD, DRVS
    • Napędy z prowadnicami: DFM, DGSL