Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektryczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla ELGC

Wyniki: 3
Drukuj
Napędy elektryczne > Napędy elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 32, 45, 60, 80
  • Maks. skok 1000 mm
  • Siła 110 ... 780 N
  • Zintegrowana prowadnica z łożyskowaniem kulkowym obiegowym
 
Napędy elektryczne > Napędy elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 45, 60, 80
  • Maks. skok: 2000 mm
  • Siła 75 ... 250 N
  • Zintegrowana prowadnica z łożyskowaniem kulkowym obiegowym
 
Napędy elektryczne > Osprzęt do napędów elektromechanicznych > Prowadzenia liniowe
  • Wielkość 32, 45, 60, 80
  • Skok 100 ... 2000 mm
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Dla napędu ELGC