Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektryczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla adnp

Wyniki: 4
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Classic
  • Średnica tłoka 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 1 ... 400 mm
  • Siła 51 ... 4712 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Stała amortyzacja.
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z prowadnicami
  • Większa obciążalność dzięki prowadnicom i płycie spinającej
  • Średnica tłoka 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 1 ... 400 mm
  • Siła 68 ... 4712 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki kompaktowe zgodne z ISO 21287
  • Blokada położenia przedniego, tylnego lub obu położeń końcowych
  • Średnica: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok: 10 ... 500 mm
  • Siła: 188 ... 4712 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki kompaktowe zgodne z ISO 21287
Podstawowy program produkcyjny
  • Więcej wariantów niż określa to norma
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Amortyzacja stała/samonastawna