Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektryczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla cteu

Wyniki: 3
Drukuj
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • Moduł fieldbus dla wysp zaworowych VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL i CPV
  • Protokoły:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcjonalnie: 2 interfejsy I-Port w bloku CAPC dla systemu instalacyjnego CTEL
 
Technika sterowania > Dokumentacja

 

 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Płyty przyłączeniowe w technologii polimerowej
  • Zawory dławiące o ustalonym przepływie
  • 3 wielkości zaworów w części pneumatycznej, możliwość rozbudowy o jedną pozycję zaworową
  • Przepływ 160 ... 870 l/min.
  • Szerokość 10, 14 i 20 mm
  • Przyłącze wtykowe 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Przyłącze CTEU
  • Stopień ochrony IP65, IP67
  • Funkcje zaworów 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i funkcje specjalne