Wynik szukania dla dfk

Wyniki: 3
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki okrągłe
Podstawowy program produkcyjny
  • Amortyzacja samonastawna w położeniach końcowych
  • Średnica tłoka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
  • Kołnierz montażowy
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki okrągłe
  • Średnica tłoka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 50 mm
  • Siła: 24 ... 1763 N
  • Jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
  • Kołnierz montażowy
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki z głowicą zaciskową
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana