Wynik szukania dla dfm

Wyniki: 3
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z prowadnicami
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 10 ... 400 mm
  • Siła 13 ... 4712 N
  • Sensorowanie położenia
  • Stała/regulowana amortyzacja
  • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Dostępne różne warianty.
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z prowadnicami
  • Średnica tłoka 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 10 ... 400 mm
  • Siła 51 ... 4712 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
  • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych
  • Dostępne różne warianty
  • Gwint NPT.
 
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI