Wynik szukania dla dfpd

Wyniki: 2
Drukuj
Automatyzacja procesów > Napędy ćwierćobrotowe
Podstawowy program produkcyjny
Nowość 7/2018: dodatkowe wersje
  • Konstrukcja z wałkiem zębatym i zębatką
  • Wielkość: 10 ... 2300
  • Moment obrotowy: 10 ... 2300 Nm
  • Kąt obrotu: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Układ otworów wg ISO 5211
  • Przyłącze Namur dla elektrozaworów/skrzynki z czujnikami zgodne z normą VDI/VDE 3845
 
Automatyzacja procesów > Zawory kulowe i jednostki zaworów kulowych
Nowość od 7/2018: Z napędem ćwierćobrotowym DFPD
  • Port Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Przepływ 5,9 ... 243 m³/h lub 98 ... 4050 l/min
  • Gwint rurowy wg EN 10226-1
  • Zawór 2- i 3-drogowy z układem otworów L i T