Wynik szukania dla drvs

Wyniki: 3
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Napędy wahadłowe > Napędy wahadłowe z tłokiem łopatkowym
Podstawowy program produkcyjny
  • Lżejszy niż inne napędy wahadłowe
  • Obudowa zabezpieczona przez rozbryzgami wody i pyłem
  • Wielkość 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Moment 0.15 ... 20 Nm
  • Kąt obrotu 90, 180, 270°
  • Sygnalizacja położenia
  • Stałe elastyczne zderzaki tłumiące z obu stron
 
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
  • Utwórz samodzielnie moduły pneumatyczne przy pomocy oprogramowania Festo Design Tool 3D.
  • Wybierz osprzęt bezpośrednio w modelu CAD i skonfiguruj wstępnie zmontowany moduł.
  •  
  • Oprogramowanie dostępne dla następujących serii:
    • Siłowniki tłoczyskowe: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Napędy wahadłowe: DRRD, DRVS
    • Napędy z prowadnicami: DFM, DGSL
    • Napęd liniowy z układem pomiaru położenia: DFPI
 
Czujniki > Czujniki położenia
Podstawowy program produkcyjny
  • Do napędów wahadłowych DRVS 6 ... 40 i DSM 8, 10, 12
  • Wyjścia dwustanowe PNP, NPN i NO, NC swobodnie programowalne
  • Przyłącze elektryczne M8
  • Zakres sygnalizacji 0 ... 270°