Wynik szukania dla dsbc

Wyniki: 3
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki znormalizowane zgodne z ISO 15552
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłownik uniwersalny
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Wiele różnych wariantów
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 2800 mm
  • Siła: 483 … 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki z głowicą zaciskową
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłownik uniwersalny
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Wariant z głowicą zaciskową
  • Średnica tłoka 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok 10 ... 2000 mm
  • Siła: 483 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
  • Utwórz samodzielnie moduły pneumatyczne przy pomocy oprogramowania Festo Design Tool 3D.
  • Wybierz osprzęt bezpośrednio w modelu CAD i skonfiguruj wstępnie zmontowany moduł.
  •  
  • Oprogramowanie dostępne dla następujących serii:
    • Siłowniki tłoczyskowe: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Napędy wahadłowe: DRRD, DRVS
    • Napędy z prowadnicami: DFM, DGSL
    • Napęd liniowy z układem pomiaru położenia: DFPI