Wynik szukania dla dsnu

Wyniki: 5
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki okrągłe
Podstawowy program produkcyjny
  • Amortyzacja samonastawna w położeniach końcowych
  • Średnica tłoka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
  • Kołnierz montażowy
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki z głowicą zaciskową
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki okrągłe
  • Średnica tłoka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 50 mm
  • Siła: 24 ... 1763 N
  • Jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
  • Kołnierz montażowy
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki z stali szlachetnej
  • Średnica: 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
  • Utwórz samodzielnie moduły pneumatyczne przy pomocy oprogramowania Festo Design Tool 3D.
  • Wybierz osprzęt bezpośrednio w modelu CAD i skonfiguruj wstępnie zmontowany moduł.
  •  
  • Oprogramowanie dostępne dla następujących serii:
    • Siłowniki tłoczyskowe: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Napędy wahadłowe: DRRD, DRVS
    • Napędy z prowadnicami: DFM, DGSL
    • Napęd liniowy z układem pomiaru położenia: DFPI