Wynik szukania dla egc

Wyniki: 6
Drukuj
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 70, 80, 120, 185
  • Skok 50 ... 3000 mm
  • Siła 300 ... 3000 N.
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 50, 70, 80, 120, 185
  • Skok 50 ... 8500 mm
  • Siła 50 ... 2500 N.
 
Napędy elektromechaniczne > Osprzęt do napędów elektromechanicznych > Prowadzenia liniowe
  • Wielkość 70, 80, 120, 185
  • Skok 50 ... 8500 mm
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych.
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
  • Dla maksymalnego obciążenia poprzecznego do 900 Nm
  • Wielkość 125, 160, 220
  • Skok 50 ... 2400 mm
  • Siła 300 ... 1300 N.
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
  • Dla maksymalnego obciążenia poprzecznego do 900 Nm
  • Wielkość 125, 160, 220
  • Skok 50 ... 5000 mm
  • Siła 450 ... 1800 N.
 
Napędy elektromechaniczne > Osprzęt do napędów elektromechanicznych > Elementy mocujące
Podstawowy program produkcyjny
  • Zestawy śrub do napędów liniowych EGC
  • Gwint: M5, M6, M8