Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla emms-st

Wyniki: 3
Drukuj
Silniki i sterowniki > Silniki skokowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 28, 42, 57, 87
  • Moment trzymania 0.09 ... 8.6 Nm
  • Napięcie 24 ... 72 V DC
  • Prąd nominalny 1.4 ... 9.5 A
  • Odpowiednie kable do silników
  • Odpowiednie kołnierze do silników
 
Technika połączeń elektrycznych > Przewody elektryczne > Kable przyłączeniowe do silników
Podstawowy program produkcyjny
  • Dla silnika serwo EMMS-AS i silnika skokowego EMMS-ST
  • Długość kabla 5 … 15 m.
 
Silniki i sterowniki > Osprzęt do silników i sterowników > Kable przyłączeniowe do silników
Podstawowy program produkcyjny
  • Dla silnika serwo EMMS-AS i silnika skokowego EMMS-ST
  • Długość kabla 5 … 15 m.