Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla epco

Wyniki: 2
Drukuj
Napędy elektromechaniczne > Siłowniki i jednostki elektryczne
  • System mechaniczny z dołączonym na stałe silnikiem
  • Wielkość: 16, 25, 40
  • Długość skoku: 50 ... 400 mm
  • Siła: 50 ... 650 N
  • Śruba toczna z tłoczyskiem zabezpieczonym przed obrotem
 
Napędy elektromechaniczne > Osprzęt do napędów elektromechanicznych > Prowadzenia liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skok 10 ... 550 mm
  • Dla zabezpieczenia siłowników elektrycznych ESBF i EPCO przed skręcaniem przy dużych obciążeniach momentem
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych