Wynik szukania dla esbf

Wyniki: 3
Drukuj
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Siły posuwu do 17 kN
  • Wielkość 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skok 30 ... 1500 mm
  • Siła: 600 ... 17000 N
  • Silnik dołączany przez zespół osiowy lub równoległy
  • Napęd liniowy z śrubą toczną w wykonaniu Clean Design
 
Napędy elektromechaniczne > Osprzęt do napędów elektromechanicznych > Prowadzenia liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skok 10 ... 550 mm
  • Dla zabezpieczenia siłowników elektrycznych ESBF i EPCO przed skręcaniem przy dużych obciążeniach momentem
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
 
Napędy elektromechaniczne > Osprzęt do napędów elektromechanicznych
  • Zestaw uszczelnień dla siłownika elektrycznego ESBF.