Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektryczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Connection technology for liquid media
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla excm

Wyniki: 4
Drukuj
Systemy handlingowe > Systemy kartezjańskie > Portale płaskie 2D
  • Kompaktowy portal
  • Z napędami elektrycznymi
  • Skok X: maks. 2000 mm
  • Skok Y: maks. 1000 mm
  • Idealnie dopasowane pakiety napędów i sterowników
  • Obciążenie znamionowe: 0 do maks. 4 kg.
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki do sterowania wieloma osiami
  • Idealny sterownik do sterowania układem portalowym płaskim EXCM
 
Systemy handlingowe > Systemy kartezjańskie > Portale płaskie 2D
  • Skoki: maks. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • Moduły XY: elektryczne
  • Optymalizacja przestrzeni I wysoka dynamika
  • Obciążenie użytkowe: w zależności od wymaganej dynamiki
  • W oparciu o systemy mechaniczne EXCM, EXCH
  • Dobór i konfiguracja przez Handling Guide Online
 
Systemy handlingowe > Systemy kartezjańskie > Portale 3D
  • Skoki: maks. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • Moduły XY: elektryczne
  • Moduły Z: elektryczne lub pneumatyczne
  • Optymalizacja przestrzeni i wysoka dynamika
  • Obciążenie użytkowe: w zależności od wymaganej dynamiki
  • W oparciu o systemy mechaniczne EXCM, EXCH
  • Dobór i konfiguracja przez Handling Guide Online