Wynik szukania dla fr

Wyniki: 45
Drukuj
Przygotowanie sprężonego powietrza > Classic
  • Wielkość MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Przyłącze M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, również z gwintem NPT
  • Ciśnienie 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Przepływ 110 ... 11000 l/min
  • Manometr
    • Z manometrem
    • Bez manometru
  • Stopień filtracji 40µm, 5µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
    • Półautomatyczny
    • W pełni automatyczny
  • Pojemnik z tworzywa sztucznego z metalową osłoną.
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Rozgałęziacze
  • Przyłącze M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Ciśnienie robocze 0 ... 16 bar
  • Wyloty 4, 8, 9, 12.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Kombinacje zespołów przygotowania powietrza
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 4, 6, 9Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, również dostępne z gwintem NPT
  • Ciśnienie 0,3 ... 12 bar
  • Przepływ: 550 ... 14000 l/min
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Stopień filtracji 0,01 … 40 µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
    • Półautomatyczny
    • Automatyczny
  • Pojemnik z tworzywa z osłoną z tworzywa
  • Pojemnik metalowy
  • Kierunek przepływu
    • Z lewej do prawej strony
    • Z prawej do lewej strony
  • Smarownica proporcjonalna
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Złącza > Złącza gwintowane
  • Przyłącze: M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Przyłącze gwintowane
    • Gwint metryczny z uszczelką
    • Gwint R z pokryciem PTFE
    • Gwint G z uszczelką
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Classic
  • Wielkość MINI, MIDI, MAXI
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przepływ 550 ... 6000 l/min
  • Zakres regulacji ciśnienia 0,5 ... 12 bar
  • Wkładka filtracyjna 40µm
  • Smarownica proporcjonalna do sprężonego powietrza
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Rozgałęziacze sprężonego powietrza > Typoszereg MS
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 4, 6
  • Przyłącza G1/4, G1/2, również z gwintem NPT
  • Ciśnienie 0 ... 20 bar
  • Przepływ 4050 ... 14600 l/min
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Rozgałęziacze sprężonego powietrza > Typoszereg MS
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 4, 6, 9, 12
  • Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, również z gwintami NPT
  • Ciśnienie 0 ... 21 bar
  • Przepływ 1200 ... 42000 l/min
  • Płyty przyłączeniowe z gwintem
    • Bez gwintowanych płyt przyłączeniowych
    • Z gwintowanymi płytami przyłączeniowymi.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Filtr-regulator-smarownica
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 4, 6
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, możliwa dostawa również z gwintami NPT
  • Ciśnienie 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Przepływ 800 ... 4 800 l/min
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Stopień filtracji 40µm, 5µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
    • W pełni automatyczny
  • Pojemnik z tworzywa sztucznego z osłoną z tworzywa
  • Pojemnik metalowy
  • Kierunek przepływu
    - Z lewej do prawej strony
    - Z prawej do lewej strony
  • Smarownica proporcjonalna.
 
Automatyzacja procesów > Przygotowanie sprężonego powietrza
Podstawowy program produkcyjny
  • Filtr-regulator ciśnienia
  • Smarownica
 
Przygotowanie sprężonego powietrza
Podstawowy program produkcyjny
  • Filtr-regulator ciśnienia
  • Smarownica
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Regulatory z filtrem > Seria D, wersja polimerowa
  • Wielkość MINI
  • Przyłącza G1/8, G1/4
  • Ciśnienie 0,5 ... 7 bar
  • Przepływ 500 ... 1200 l/min
  • Manometr
    • Z manometrem
    • Bez manometru
  • Stopień filtracji 40µm, 5µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
    • Półautomatyczny.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Classic
  • Wielkość MINI, MIDI, MAXI
  • Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, również z gwintami NPT
  • Ciśnienie 0 ... 16 bar
  • Przepływ 1100 ... 20000 l/min
  • Płyty przyłączeniowe z gwintem
    • Bez gwintowanych płyt przyłączeniowych
    • Z gwintowanymi płytami przyłączeniowymi.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Regulatory z filtrem
Podstawowy program produkcyjny
  • Dla zastosowań standardowych i specjalnych
  • Optymalny asortyment produktów o nowoczesnej funkcjonalności
  • Modułowy system łączenia dla szybkiego montażu i demontażu
  • 4 wielkości o największym zakresie przepływu i małych gabarytach.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Classic
  • Wielkość MINI, MIDI, MAXI
  • Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, również z gwintami NPT
  • Ciśnienie 0 ... 16 bar
  • Przepływ 1100 ... 20000 l/min
  • Płyty przyłączeniowe z gwintem
    • Bez gwintowanych płyt przyłączeniowych
    • Z gwintowanymi płytami przyłączeniowymi.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Kombinacje zespołów przygotowania powietrza > Seria D, wersja polimerowa
  • Wielkość: MINI
  • Przyłącza: G1/8, G1/4
  • Przepływ: 400 ... 650 l/min.
  • Zakres regulacji ciśnienia: 0.5 ... 7 bar
  • Stopień filtracji: 5µ, 40µ
  • Smarownica proporcjonalna
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Filtr-regulator-smarownica > Seria D, wersja polimerowa
  • Wielkość MINI
  • Przyłącze G1/8, G1/4
  • Ciśnienie 0,5 ... 7 bar
  • Przepływ 400 ... 650 l/min
  • Manometr
    • Z manometrem
  • Stopień filtracji 40µm, 5µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
    • Półautomatyczny
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Osprzęt do przygotowania sprężonego powietrza > Elementy montażowe
  • Wielkość MICRO, MINI, MIDI, MAXI.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Kombinacje zespołów przygotowania powietrza > Seria D, wersja polimerowa
  • Wielkość: MINI
  • Przyłącza: G1/8, G1/4
  • Przepływ: 500 ... 1200 l/min.
  • Zakres regulacji ciśnienia: 0.5 ... 7 bar
  • Stopień filtracji: 5µ, 40µ
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Classic
  • Wielkość MINI, MIDI, MAXI
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przepływ 550 ... 6000 l/min
  • Zakres regulacji ciśnienia 0,5 ... 12 bar
  • Wkładka filtracyjna 40µm
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Classic
  • Wielkość MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Przyłącze M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, również z gwintem NPT
  • Ciśnienie 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Przepływ 110 ... 11000 l/min
  • Manometr
    • Z manometrem
    • Bez manometru
  • Stopień filtracji 40µm, 5µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
    • Półautomatyczny
    • W pełni automatyczny
  • Pojemnik z tworzywa sztucznego z metalową osłoną.