Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla mpa

Wyniki: 52
Drukuj
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
  • Sterowanie przez multipin
  • Maks. 24 pozycje zaworowe/maks. 24 cewki
  • Technika podłączenia:
    • 25-pin Sub-D
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
  • Sterowanie przez AS-Interfejs
  • 2 do 8 różnych zaworów (maks. 8 cewek) z wejściami elektrycznymi.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
  • Sterowanie przez system instalacyjny CPI (przez nadrzędny fieldbus lub sterownik)
  • Maks. 32 pozycje zaworowe / maks. 32 cewki.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Płyty przyłączeniowe w technologii polimerowej
  • Zawory dławiące o ustalonym przepływie
  • 3 wielkości zaworów w części pneumatycznej, możliwość rozbudowy o jedną pozycję zaworową
  • Przepływ 160 ... 870 l/min.
  • Szerokość 10, 14 i 20 mm
  • Przyłącze wtykowe 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Przyłącze CTEU
  • Stopień ochrony IP65, IP67
  • Funkcje zaworów 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i funkcje specjalne
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Zawory > Uniwersalne wyspy zaworowe
  • Przepływ do 700 l/min
  • Napięcie 24 V DC
  • Łatwa wymiana zaworu
  • Dla modułowych, uniwersalnych wysp zaworowych z maks. 64 zaworami.
 
Wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe do określonych zastosowań
  • Ze smarem NSF-H1, materiały z aprobatą FDA
  • Stopień ochrony IP69K, redundantny system uszczelnień
  • Clean design: konstrukcja łatwa do mycia
  • Zawory rozdzielające 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 monostabilne, 5/2 z dwoma cewkami, 5/3
  • Normalny przepływ nominalny 450 ... 760 l/min
  • Szerokość zaworu 14 mm
  • 2 ... 32 pozycji zaworowych, 2 ... 32 cewek
  • Konstrukcja modułowa
  • Przyłącza multi-pin, fieldbus, I-Port / IO-Link
  • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
 
Technika sterowania > Dokumentacja

 

 
Technika sterowania > Dokumentacja

 

 
Technika połączeń elektrycznych > Przewody elektryczne > Kable przyłączeniowe dla wysp zaworowych
  • Dla przyłącza multi-pin Sub-D
  • Kabel łączący między wyspą zaworową MPA i sterownikiem
  • Długość kabla 0,5 ... 30 m
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Uniwersalne zawory rozdzielające
  • Technologia zaworów tłoczkowych i grzybkowych z serii MPA
  • Przyłącze M7
  • Przepływ 160 ... 900 l/min
  • Zawór Sub-base
    • Uruchamianie elektryczne
    • Wyświetlanie stanu sygnału przez LED
    • Zintegrowana redukcja prądu
  • Sub-bases
  • Płyty przyłączeniowe.
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • CPI interface
  • ASI interface
  • Czujniki ciśnienia
  • Zasilacze
  • Inny osprzęt
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Płyty przyłączeniowe/Listwy przyłączeniowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
  • Płyty przyłączeniowe
  • Płyty zaślepki
  • Płyty końcowe
  • Płyty zasilania.
 
Zawory > Zawory ciśnieniowe
Nowy produkt 11/2019
  • Regilator ciśnienia
  • Przyłącza M5, R1/8, R1/4
  • Przyłącza wtykowe 4, 6, 8 mm
  • Przepływ 80 … 160 l/min
  • Rodzaj konstrukcji
    • Inline, bez manometru
    • Inline, z manometrem w MPA
    • W kształcie litery L, z manometrem w MPA
 
Technika połączeń elektrycznych > Przewody elektryczne > Kable łączące, uniwersalne
Podstawowy program produkcyjny
  • Zestaw kabla modułowego z dużą liczbą kombinacji złączy wtykowych, długości kabla i wersji jakościowych kabla i wtyczek,
  • przeznaczony dla wszystkich urządzeń z wtyczkami M8 i M12 jak np.
    • Czujniki zbliżeniowe
    • Przetworniki położenia
    • Wyłączniki ciśnieniowe, czujniki ciśnienia, nadajniki ciśnienia,
    • Czujniki przepływu
    • Czujniki optyczne i indukcyjne
    • Zawory z wtyczkami jak CPE, MPA lub VSVA.
  • Długość kabla 0,1 ... 30 m.
 
Technika połączeń elektrycznych > Przewody elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Nieograniczona liczba kombinacji wtyczek, gniazd wtykowych, długości kabli i ich rodzaju
  • Kable do wszystkich urządzeń z wtyczkami M8 i M12, takimi jak:
    • Wyłączniki zbliżeniowe
    • Przetworniki położenia
    • Wyłączniki ciśnieniowe, czujniki ciśnienia, przetworniki ciśnienia,
    • Czujniki przepływu
    • Czujniki optyczne i indukcyjne
    • Zawory z centralną wtyczką jak CPE, MPA lub VSVA.
  • Długość kabla 0,1 ... 30 m.
 
Technika sterowania > Dokumentacja

 

 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Uszczelnienia i separatory

 

 
Automatyzacja procesów > Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Uszczelnienia i separatory

 

 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Płyty przyłączeniowe/Listwy przyłączeniowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
  • Płyty przyłączeniowe
  • Płyty zaślepki
  • Płyty końcowe
  • Płyty zasilania.