Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla mpa-c

Wyniki: 7
Drukuj
Wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe do określonych zastosowań
  • Ze smarem NSF-H1, materiały z aprobatą FDA
  • Stopień ochrony IP69K, redundantny system uszczelnień
  • Clean design: konstrukcja łatwa do mycia
  • Zawory rozdzielające 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 monostabilne, 5/2 z dwoma cewkami, 5/3
  • Normalny przepływ nominalny 450 ... 760 l/min
  • Szerokość zaworu 14 mm
  • 2 ... 32 pozycji zaworowych, 2 ... 32 cewek
  • Konstrukcja modułowa
  • Przyłącza multi-pin, fieldbus, I-Port / IO-Link
  • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
 
Technika sterowania > Dokumentacja

 

 
Automatyzacja procesów > Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Uszczelnienia i separatory

 

 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Uszczelnienia i separatory

 

 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Elementy funkcyjne > Wyspy zaworowe do określonych zastosowań
  • Płyty zasilające.
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Płyty przyłączeniowe/Listwy przyłączeniowe > Wyspy zaworowe do określonych zastosowań
  • Płyty przyłączeniowe
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
  • Sterowanie przez system instalacyjny CPI (przez nadrzędny fieldbus lub sterownik)
  • Maks. 32 pozycje zaworowe / maks. 32 cewki.