Wynik szukania dla mpal

Wyniki: 15
Drukuj
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
Nowość od 7/2018: Płyty przyłączeniowe o szerokości 10 i 20 dla zaworów zwrotnych
  • Płyty przyłączeniowe w technologii polimerowej
  • Zawory dławiące o ustalonym przepływie
  • 3 wielkości zaworów w części pneumatycznej, możliwość rozbudowy o jedną pozycję zaworową
  • Przepływ 160 ... 870 l/min.
  • Szerokość 10, 14 i 20 mm
  • Przyłącze wtykowe 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Przyłącze CTEU
  • Stopień ochrony IP65, IP67
  • Funkcje zaworów 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i funkcje specjalne
 
Technika sterowania > Dokumentacja

 

 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • Moduł fieldbus dla wysp zaworowych VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL i CPV
  • Protokoły:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcjonalnie: 2 interfejsy I-Port w bloku CAPC dla systemu instalacyjnego CTEL
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Płyty przyłączeniowe/Listwy przyłączeniowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
  • Płyty przyłączeniowe
  • Płyty zaślepki
  • Płyty końcowe
  • Płyty zasilania.
 
Automatyzacja procesów > Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych
  • Narzędzia montażowe do wysp zaworowych
 
Technika połączeń elektrycznych > Przewody elektryczne > Kable przyłączeniowe dla wysp zaworowych
  • Dla przyłącza multi-pin Sub-D
  • Kabel łączący między wyspą zaworową MPA i sterownikiem
  • Długość kabla 0,5 ... 30 m
 
Inne elementy pneumatyczne > Systemy opisu
  • Uchwyt do tabliczki opisowej.
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Elementy funkcyjne > Uniwersalne wyspy zaworowe
  • Płyty zasilania.
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Elementy mocujące i tabliczki opisowe
  • Elementy montażowe do wysp zaworowych.
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Elementy do elektrycznych połączeń
  • Interfejs elektryczny
  • Połączenie elektryczne.
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych
  • Narzędzia montażowe do wysp zaworowych
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Elementy mocujące i tabliczki opisowe
  • Zaślepki do zamknięcia nieużywanych przyłączy.
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Elementy mocujące i tabliczki opisowe
  • Elementy mocujące do wysp zaworowych.
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Elementy mocujące i tabliczki opisowe
  • Uchwyty do opisu dla wysp zaworowych.
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Elementy mocujące i tabliczki opisowe
  • Śruby mocujące i nakrętki do wysp zaworowych.