Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla msb

Wyniki: 5
Drukuj
Przygotowanie sprężonego powietrza > Kombinacje zespołów przygotowania powietrza > Typoszereg MS
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przepływ 1900 ... 5100 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Kombinacje zespołów przygotowania powietrza > Typoszereg MS
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8
  • Przepływ 550 ... 1500 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Filtr-regulator-smarownica > Typoszereg MS
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość: 6
  • Przyłącze: G1/4, G3/8, G1/2, również dostępne wersje z gwintem NPT
  • Ciśnienie: 0.3 … 7 bar, 0.5 … 12 bar
  • Przepływ: 1900 … 4800 l/min
  • Manometr z skalą w bar, psi, Mpa
  • Stopień filtracji: 40 µm, 5 µm
  • Spust kondensatu:
    • Ręczny
    • Automatyczny
  • Pojemnik z tworzywa z osłoną z tworzywa
  • Pojemnik metalowy
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Filtr-regulator-smarownica > Typoszereg MS
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość: 4
  • Przyłącza: G1/8, G1/4, również dostępne z gwintami NPT
  • Ciśnienie: 0.3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Przepływ: 800 ... 1400 l/min
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Stopień filtracji: 40 µm, 5 µm
  • Spust kondensatu:
    • Ręczny
    • Automatyczny
  • Pojemnik z tworzywa sztucznego z osłoną z tworzywa
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Kombinacje zespołów przygotowania powietrza > Typoszereg MS
  • Przyłącza: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Przepływ: 5100 ... 14000 l/min