Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla pan

Wyniki: 20
Drukuj
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Przewody > Przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
  • Odporny na ciśnienie i temperaturę
  • Średnica zewnętrzna: 4 ... 16 mm
  • Średnica wewnętrzna: 2.5 ... 12 mm
  • Ciśnienie robocze w zależności od temperatury: -0.95 ... 19 bar
  • Temperatura otoczenia: -30 ... 80 °C
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Przewody > Przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
  • Indywidualne długości: Dostawa w odcinkach 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Minimalna ilość zamówienia: 3000 m
  • Indywidualne cechy: Nadruk z nazwą twojej firmy i/lub własnym numerem części
  • Wysoka rozpoznawalność i obsługa: wybór indywidualnego koloru
  • Wybór z 9 podstawowych kolorów - inne kolory na zapytanie
    • Proste zamawianie przy pomocy konfiguratora
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Przewody > Przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
  • Odporność na odpryski spawalnicze
  • UL 94
  • Średnica zewnętrzna: 6 ... 14 mm
  • Ciśnienie robocze w zależności od temperatury: -0.95 ... 12 bar
  • Temperatura otoczenia: -30 ... 90 °C
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
    • Woda
    • Olej mineralny
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Przewody > Przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
  • W szczególności dla pneumatyki mobilnej
  • Zgodność z DIN 73378
  • Odporność na ciśnienie i temperaturę
  • Średnica zewnętrzna: 4 ... 16 mm
  • Średnica wewnętrzna: 2.5 ... 12 mm
  • Ciśnienie robocze w zależności od temperatury: -0.95 ... 31 bar
  • Temperatura otoczenia: -60 ... 100 °C
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
    • Olej mineralny
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Przewody > Przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
  • Dla zastosowań z wysokimi zakresami ciśnienia
  • Średnica zew. 4 ... 28 mm
  • Średnica wewnętrzna: 2.5 ... 23 mm
  • Ciśnienie robocze zależne od temperatury -0.95 ... 35 bar
  • Temperatura otoczenia -30 ... 80 °C
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Osprzęt do pneumatycznej techniki przyłączeniowej
  • Nożyce do rur i przewodów
  • Szczypce do montażu i demontażu.
 
Czujniki > Czujniki ciśnienia i podciśnienia
Podstawowy program produkcyjny
  • Kompaktowa konstrukcja 30 x 30 mm
  • Wyświetlacz o wysokim kontraście z niebieskim podświetleniem
  • Zakres pomiaru ciśnienia -1 to 16 bar
  • Wyjście dwustanowe do wyboru 2x PNP lub 2x NPN
  • Wyjście elektryczne 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Przyłącze pneumatyczne G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, złącze wtykowe 4 mm,
  • Wyłącznik ciśnieniowy
  • Wyłącznik podciśnieniowy
  • Kompaktowa konstrukcja 30 x 30 mm
 
Technika sterowania > Panele operatorskie
  • Wysoka rozdzielczość
  • Tworzenie projektu i programowanie przy pomocy Designer Studio
  • Wyświetlacz: Kolorowy TFT
  • Wielkość wyświetlacza: 4.3 ... 13.3"
  • Rozdzielczość wyświetlacza: 480x272 ... 1280x800 pikseli
  • Interfejsy: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Automatyzacja procesów > Technika sterowania i remote I/O
  • Wyświetlacze i panele operatorskie dla systemów sterowania i terminali elektrycznych
 
Technika sterowania
Podstawowy program produkcyjny
  • Wyświetlacze i panele operatorskie dla systemów sterowania i terminali elektrycznych
 
Technika sterowania > Panele operatorskie
Podstawowy program produkcyjny
  • Wyświetlacz i jednostka sterująca do serwonapędów CMMT i systemu automatyki CPX-E.
  • Kolorowy ekran dotykowy
  • funkcja diagnostyczna
  • Funkcja aktualizacji podstawowego urządzenia
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Wskaźniki ciśnienia
  • Nastawialny zakres czerwony-zielony
  • Przyłącza: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Montaż na panelu przednim,
  • Zakres wskazań -1 … 9 bar
  • Wskazanie w jednostkach:
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
Czujniki > Konwertery sygnału
  • Zakres sygnału
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Wyjście dwustanowe
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link
  • Dla monitorowania sygnałów analogowych prądowych i napięciowych
  • Funkcje przełączania dowolnie propgramowalne
  • Duży kontrastowy wyświetlacz
  • Odpowiedni do montażu na ścianę lub na panelu
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Wskaźniki ciśnienia
  • Montaż na panelu przednim
  • Przyłącze: G1/4
  • Zakres wskazań: 0 ... 16 bar
  • Wskazanie w jednostkach
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Wskaźniki ciśnienia
  • Montaż na panelu przednim
  • Przyłącze: G1/4
  • Zakres wskazań: 0 ... 16 bar
  • Wskazanie w jednostkach
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Komponenty do pneumatycznych I elektropneumatycznych systemów sterowania
  • Sterowniki elektroniczne
  • Elektryczne urządzenia peryferyjne
  • Panele operatorskie
  • Dokumentacja.
 
Technika sterowania > Panele operatorskie
  • Dla wszystkich urządzeń IO-Link Festo (czujniki i elementy wykonawcze)
  • Uniwersalne przyłącza
  • Izolacja galwaniczna
  • Dla portu klasy A i klasy B (wymagany dodatkowy osprzęt)
  • Kable przyłączeniowe dostępne jako osprzęt
 
Technika sterowania > Panele operatorskie
  • Symulacja sygnałów wej./wyj. podczas prac uruchomieniowych
  • Dostępna pełna funkcjonalność interfejsu I/O pozycjonera silnika
  • Odpowiedni do uruchamiania pozycjonerów silnika
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Zawory > Pneumatyczne systemy sterowania
  • 8-cyfrowy wyświetlacz LCD
  • Niezależne zasilanie
  • Do montażu na panelu przednim
  • Podłączenie przez listwę zaciskową
  • Przycisk Reset.
 
Technika podciśnieniowa > Osprzęt do podciśnienia > Wskaźniki podciśnienia
  • Przyłącza: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Montaż na panelu przednim,
  • Zakres wskazań -1 … 9 bar
  • Wskazanie w jednostkach:
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1