| |
Wyniki: 37
|
|
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
>
Złącza
>
Złącza wtykowe
|
|
- Przyłącza R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
- Dla przewodów o średnicach zew. 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
- Przyłącze gwintowane
- Gwint G z uszczelką
- Gwint R z pokryciem PTFE
- Odpowiednie do podciśnienia
- Złącza wtykowe
- Łączniki wtykowe
- Łączniki wtykowe przegrodowe
- Łączniki wtykowe z tulejkami wtykowymi
- Złącza wtykowe przegrodowe
- Zaślepki
- Rozgałęziacze
- Złącza przegrodowe
|
|
|
|
|
|
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
>
Złącza
>
Złącza wtykowe
|
|
- Przyłącza M3, M5, M7, M 6x0.75, M 8x0.75, R1/8, G1/8,
- Dla przewodów o średnicy zew. 2, 3, 4, 6 mm
- Przyłącze gwintowane
- Gwint metryczny z uszczelką
- Gwint G z uszczelką
- Gwint R z pokryciem PTFE
- Odpowiednie do podciśnienia
- Złącza wtykowe
- Łączniki wtykowe
- Łączniki wtykowe przegrodowe
- Zaślepki wtykowe
- Łączniki wtykowe z tulejkami wtykowymi
- Zaślepki
- Rozgałęziacze wielokrotne
- Złącza wtykowe przegrodowe.
|
|
|
|
|
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
>
Złącza
|
|
- Łatwy dobór właściwej złączki. Bezpieczne rozwiązanie dla każdego podłączenia. Wygodny system złączy obejmuje ponad 1000 typów standardowych i o określonych funkcjach.
|
|
|
|
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
>
Rozgałęziacze
|
|
- Przyłącza R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- Dla przewodów o śred. zew.: 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Przyłącze gwintowane
- Gwint R z pokryciem PTFE
- Gwint G z uszczelką
- Łączniki wtykowe
- Możliwość obracania w zakresie 360°
|
|
|
|
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
>
Złącza
>
Złącza wtykowe
|
|
- Przyłącza M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Dla przewodów o średnicy zew. 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Przyłącze gwintowane
- Gwint metryczny z uszczelką
- Gwint R z pokryciem PTFE
- Gwint G z uszczelką
- Złącza wtykowe, z odcięciem wypływu
- Łączniki wtykowe, z odcięciem wypływu
- Złącza wtykowe obrotowe.
|
|
|
|
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
>
Złącza
>
Złącza wtykowe
|
|
- Odporny na iskry przy spawaniu
- Przyłącza R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
- Dla przewodów o średnicach zew. 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Przyłącze gwintowane
- Gwint R z pokryciem PTFE
- Odpowiednie do podciśnienia
- Złącza wtykowe
- Łączniki wtykowe
|
|
|
|
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
>
Złącza
>
Złącza wtykowe
|
|
- Konstrukcja metalowa
- Wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie
- Odporność na chemikalia
- Zgodność z FDA
- Przyłącza: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Dla przewodu o średnicy zew.: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Tulejka wtykowa: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Temperatura otoczenia: 0 ... 150° C
- Przyłącze gwintowane:
- Odpowiednie do podciśnienia
- Złącza wtykowe
- Łączniki wtykowe
- Łączniki wtykowe przegrodowe
- Łączniki wtykowe z tulejkami wtykowymi
- Złącza wtykowe przegrodowe
|
|
|
|
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
>
Złącza
>
Złącza wtykowe
|
|
- Wysoka odporność na chemikalia i korozję
- Wysoka odporność na temperaturę
- Złącza z stali nierdzewnej
- Przyłącza M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
- Dla przewodów o średnicy zew.: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
- Przyłącze gwintowane
- Odpowiednie do podciśnienia
- Złącza wtykowe
- Łączniki wtykowe
- Łączniki wtykowe przegrodowe
|
|
|
|
|
Technika podciśnieniowa
>
Generatory podciśnienia
|
|
- Kompaktowe generatory podciśnienia dla zdecentralizowanego, bezobsługowego generowania podciśnienia
- Średnica nominalna 0,45 ... 3 mm
- Przyłącze
- Przyłącze wtykowe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
- Gwint M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Tulejka wtykowa 4, 6 mm
- Standard
- Przyłącze podciśnienia pod kątem 90° do przyłącza zasilającego.
- Do zabudowy na przewodzie pneumatycznym
- Przyłącze podciśnienia w linii przyłącza zasilającego
- Zawór pneumatycznego impulsu wyrzutowego.
|
|
|
|
Technika podciśnieniowa
>
Generatory podciśnienia
|
|
- Kompaktowe generatory podciśnienia dla zdecentralizowanego, bezobsługowego generowania podciśnienia z dodatkowymi wariantami
- Średnica nominalna 0,45 ... 3 mm
- Przyłącze
- Przyłącze wtykowe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
- Gwint M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Standard
- Przyłącze podciśnienia pod kątem 90° do przyłącza zasilającego.
- Do zabudowy na przewodzie pneumatycznym
- Przyłącze podciśnienia w linii przyłącza zasilającego
- Elektrozawór do zał./wył. podciśnienia
- Zintegrowany czujnik podciśnienia.
|
|
|
|
|
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
>
Złącza
>
Złącza gwintowane
|
|
- Przyłącze: M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
- Przyłącze gwintowane
- Gwint metryczny z uszczelką
- Gwint R z pokryciem PTFE
- Gwint G z uszczelką
|
|
|
|
Czujniki
>
Czujniki ciśnienia i podciśnienia
|
|
- Kompaktowość: 8-pozycyjny uchwyt dla montażu na ścianę
- Zakres pomiaru ciśnienia 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
- Ciśnienie względne
- Napięcie 10 ... 30 V DC
- Wyjście elektryczne 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
- Przyłącze pneumatyczne QS-3, QS-4 i tulejki wtykowe QS-4, QS-6
|
|
|
|
Przygotowanie sprężonego powietrza
>
Wskaźniki ciśnienia
|
|
- Nastawialny zakres czerwony-zielony
- Przyłącza: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, również dostępne z gwintem NPT
- Instalacja in-line z
- zakresem wskazań 0 ... 25 bar
- Wskazanie w jednostkach:
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
Technika podciśnieniowa
>
Generatory podciśnienia
|
Nowość 4/2018
|
- Montaż na listwie przyłączeniowej P z maks. 8 pozycjami
- Wielkość nominalna 0,45 … 0,95 mm
- Przyłącza
- Elektrozawór do włącz./wyłącz. podciśnienia
- Opcjonalnie z impulsem wyrzutowym
- Zintegrowany czujnik podciśnienia
|
|
|
|
Przygotowanie sprężonego powietrza
>
Classic
|
|
- Pojemnik z tworzywa sztucznego z metalową osłoną
- Wielkość MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Przyłącza: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, również dostępne z gwintem NPT
- Ciśnienie 1 ... 16 bar
- Przepływ: 170 ... 5300 l/min
- Wkładka filtracyjna: 40 µm, 5 µm
|
|
|
|
|